Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1834484253

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484253

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-RJ-2-3000-PUR-OW-2

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
36 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
RJ
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de conducteurs
2
Blindage
non blindé
Longueur câble
3 m
Indice de protection
IP40
Indice de protection
IP40
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Section du conducteur
0.25 mm²
Câble-Ø
4 mm
Poids
0.05 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas