Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1922161000

AVENTICS™ Série BCP 1922161000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BCP-DB-218-153-0NR-ST-G034

Soufflet
À 2 plis
Type de construction
Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 3/4
Diamètre de couvercle
141 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.
20 °
Course effective max.
153 mm
Espace de montage radial min.
235 mm
Hauteur de montage, min.
77 mm
Hauteur de montage, maxi
230 mm
Force min.
7700 N
Force max.
14800 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
50 °C
Pression
6 bar
Poids
2.3 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercle
Acier, chromé
Surface Couvercle
galvanisé

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec plaques de raccordement serties en permanence
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial
  • Résistance élevée à la corrosion et aux températures élevées
  • Sécurité testée jusqu’à 24 bar

Documentation et schémas