Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5610264210

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264210

QTÉ :

Product Description

ED07-000-200-420-2M12S

Commande
Pilotage direct
Plage de réglage de la pression min.
0 bar
Plage de réglage de la pression max.
20 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
21 bar
Hystérèse
< 0,09 bar
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
1300 l/min
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Tension de service CC
24 V
Courant absorbé maxi
1400 mA
Indice de protection
IP65
Ondulation autorisée
5%
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Type de construction
Distributeur à clapet
Position de montage
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Certificats
Déclaration de conformité CE
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement de signal
Entrée et sortie

Caractéristiques

  • Technologie de distributeurs à clapet robuste
  • Précision de régulation et dynamique très élevées
  • Adaptés à une large gamme d’applications
  • Débits d’air élevés
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Documentation et schémas