Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412009351

AVENTICS™ Réservoir, Série AS5-CBS R412009351

QTÉ :

Product Description

AS5-CBS-X000-PBP-MN

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC avec capot de protection PA
Variante de lubrificateur
Avec indicateur de niveau
Volume de cuve à lubrificateur
181 cm³
Indicateur de niveau électrique
Avec détection externe
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé, Huile
Poids
0.086 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas