Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010374

AVENTICS™ Transfert sans contact, Série NCT-AL R412010374

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NCT-40-AL

Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Puissance de levage à 5 bar
6.5 N
Diamètre
40 mm
Type de construction
Principe de Bernoulli
Consommation d’air à 5 bar
100 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Taille de particule max.
40 µm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau butée
Matériau haute température HT1
Matériau buse
Acier inoxydable
Matériau bouchon à visser
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Poids
0.0525 kg

Caractéristiques

  • Pratiquement aucun contact requis pour lever et déplacer des objets
  • Force de levage jusqu’à 46 N

Documentation et schémas