Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010650

AVENTICS™ Filtre régulateur de pression, Série AS1-FRE-...-E11 R412010650

QTÉ :

Product Description

AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

Remarque
La fermeture E11 est fournie sans clé (clé R961403407, voir Accessoires)., Le raccord pour manomètre arrière du régulateur de pression est obturé par un bouchon d’obturation, tandis que le raccord avant est ouvert. En fonction de l’application du client, un second bouchon d’obturation peut être nécessaire. A commander séparément (voir accessoires).
Composants
Filtre régulateur de pression
Réservoir
Cuve PC sans capot de protection
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
1000 l/min
Porosité du filtre
5 µm
Purge
Entièrement automatique, fermé sans pression
Manomètre
Sans manomètre
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Alimentation en air comprimé
gauche
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Type de fermeture
Fermeture E11, sans clé
Type de construction
En 1 partie
Type de construction
montage en batterie possible
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Position de montage
Vertical
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé
40 mm
Élément de filtre
remplaçable
Volume de cuve à filtre
16 cm³

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas