Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412014868

AVENTICS™ Transfert sans contact, Série NCT-PK R412014868

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NCT-040-PEEK

Raccordement de l'air comprimé
M5
Puissance de levage à 5 bar
5.5 N
Diamètre
40 mm
Classe de lubrifiant
compatible avec l’industrie alimentaire
Type de construction
Principe de Bernoulli
Consommation d’air à 5 bar
150 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
7 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Taille de particule max.
40 µm
Matériau boîtiers
Polyétheréthercétone
Matériau butée
Caoutchouc au silicone
Matériau buse
Acier inoxydable
Matériau bouchon à visser
Polyétheréthercétone
Matériau joints
Caoutchouc au fluor
Poids
0.03 kg

Caractéristiques

  • Pratiquement aucun contact requis pour lever et déplacer des objets
  • Force de levage jusqu’à 46 N

Documentation et schémas