Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412020431

AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020431

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CSL-DA-016-0025-1-PC-1-0-000-FRE-BAS

Normes
ISO 6432
Ø du piston
16 mm
Course
25 mm
Orifices
M5
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Particularités du vérin
Modèles : design spécial hygiène
Racleur
Racleur compatible avec l’industrie alimentaire
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
109 N
Force du piston sortante
127 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Filetage de la tige de piston
M6
Longueur d'amortissement
11.5 mm
Énergie d'amortissement
1 J
Poids 0 mm course
0.034 kg
Poids +10 mm course
0.0024 kg
Course maxi
800 mm
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Conception compacte et épurée
  • Les racleurs sans contre-dépouille préviennent l’accumulation de saleté et l’espace mort autour de la tige de piston
  • Sécurité alimentaire garantie
  • Résistance aux produits chimiques
  • Offrent un diamètre de piston de 16 mm à 63 mm
  • Configurations possibles : tige de piston simple, amortissement élastique/préréglé/manuel, avec détection magnétique, ATEX

Documentation et schémas