Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480058830

AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480058830

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CCL-DA-032-0050-IS-0210022211AB00000-BAS

Normes
ISO 15552
Ø du piston
32 mm
Course
50 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Certificats
En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
435 N
Force du piston sortante
507 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Longueur d'amortissement
16.5 mm
Énergie d'amortissement
4.8 J
Poids 0 mm course
0.61 kg
Poids +10 mm course
0.036 kg
Course maxi
1600 mm
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Surfaces anodisées faciles à nettoyer
  • Les racleurs et lubrifiants (NSF-H1) sont approuvés pour une utilisation dans les applications alimentaires
  • Capuchons de protection aseptiques pour les perçages de positionnement inutilisés
  • Disponible en huit tailles couvrant des diamètres de piston de 25 à 125 mm
  • Il est possible de choisir entre un amortissement élastique ou pneumatique
  • Possibilité de configurer les raccordements pneumatiques pour l’alimentation et l’échappement sur le couvercle arrière, ce qui améliore la flexibilité lors de la conception de la tuyauterie du système.

Documentation et schémas