Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480698481

AVENTICS™ Vérin profilé NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698481

QTÉ :

Product Description

1.5X5 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Normes
NFPA
Type de construction
Filetage de la tige de piston KK1, Diamètre de perçage : Ø 1-1/2'' - 4", Fixation par vissage : NFPA MX5
Ø du piston
38.1 mm
Course
127 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
pneumatique
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Matériau racleur
Polyuréthane (PUR)
Pression
90 psi
Force du piston entrante
391.46 N
Force du piston sortante
707.3 N
Température ambiante min.
-23.33 °C
Température ambiante max.
73.88 °C
Pression de service min.
1.38 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
3/8 NPTF
Filetage de la tige de piston
7/16-20 UNF
Vitesse maxi
2 m/s
Température min. du fluide
-23.33 °C
Température max. du fluide
73.88 °C
Fluide
Air comprimé
Tige de piston
Acier au carbone
Matériau couvercle avant
Aluminium coulé sous pression
Tube du vérin
Aluminium
Couvercle d’extrémité
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Piston magnétique standard pour capteurs
  • Tube en aluminium robuste et résistant à la corrosion
  • Tige de piston robuste en acier au carbone
  • Compatible NFPA

Documentation et schémas