La plateforme Branson GPX PulseStaker est une technologie de rivetage par pulsation électrique qui permet un chauffage et un refroidissement instantanés. Le PulseStaker offre un niveau de sécurité élevé, une qualité de produit constante et permet de réaliser des économies d’énergie importantes. La technologie PulseStaker peut être mise en œuvre avec différents niveaux de sophistication en fonction des exigences du client.