Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Branson-P-GVX-2H Vibration Welder

Machine de soudage Branson GVX-2H

Product Description

Le modèle GVX-2H garantit un nouveau niveau de précision, de vitesse et d'uniformité lors du soudage par vibration. Ce modèle inclut les principaux ensembles d'options pour optimiser les performances.

Puissance de tête de commande
30 kW
Vitesse maximale de la table élévatrice
500 mm/s
Actionnement
Servomoteur
Certifications
Conforme aux normes CE, ISO et ANSI
Protocole de communication
CANOpen
Système de refroidissement
Refroidi par air
Interface de données
USB (qté : 4), Ethernet

Caractéristiques

  • Uniformité et qualité de soudage améliorées grâce à un retour continu des capteurs en boucle fermée garantissant précision et répétabilité
  • Durée de cycle extrêmement rapide pour des applications automatisées à haute vitesse
  • Encombrement plus faible mais table élévatrice plus grande (1 070 x 600 mm) par rapport aux machines de soudage par vibration classiques
  • Contrôle PC industriel convivial pour une expérience d'utilisation améliorée
  • Actionnement par servomécanisme pour une maintenance réduite, une disponibilité renforcée et une plus faible consommation d'énergie (35 % environ) que les machines hydrauliques similaires.
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations de Branson

Documentation et schémas