Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-IC694ALG442

Module de combinaison analogique RX3i, courant/tension, 4 entrées, 2 sorties

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG442
Nombre et type de combinaisons analogiques
4 entrées et 2 sorties ; 0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA par canal
Résolution et vitesse
12 bits ; 2 mS
Consommation de courant
95 mA à 5 Vcc, 150 mA externe, 24 Vcc isolé
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud

Documentation et schémas