Les pare-flammes antidétonants Enardo assurent une protection contre la propagation des flammes dans les conduites comportant des manifolds ou de longues sections. La conception est unique avec des canaux plus grands de flamme qui limitent l'obstruction et facilitent le nettoyage. Ces pare-flammes sont bi-directionnels et il est démontré qu'ils arrêtent un mélange allumé de vapeur inflammable venant de l'une ou l'autre direction et se propageant à des vitesses subsoniques ou supersoniques. Son élément d'inflammation offre un débit maximal aux caractéristiques de chute de pression.