Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-1290

Détendeur-régulateur de récupération de vapeurs Type 1290 de Fisher™

Product Description

Le détendeur-régulateur de récupération de vapeurs Type 1290 est un régulateur autonome, actionné par pilote, utilisé pour la récupération des vapeurs de gaz d'inertage.

Caractéristiques

  • Remplacement rapide des éléments internes
  • Facilité de maintenance sans démontage
  • Indicateur de course
  • Haute précision
  • Une technologie éprouvée
Diamètres du corps
NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50
NPS 3, 4, ou 6 / DN 80, 100 ou 150
NPS 8 x 6 / 200 x 150
Matériaux et raccordements au procédé
Fonte : NPT, CL125 FF ou CL250 RF à bride
Acier WCC ou Acier inoxydable CF8M : NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, ou PN 16/25/40 à bride
Pression amont maximale
5,2 bar
Pression aval maximale (boîtier)
5,2 bar
Plages de pression aval
CE 1/2" à 7-psig / 1,2 mbar à 0,48 bar en huit plages
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température

NBR : -20 à 180 °F / -29 à 82 °C
FKM
  pour pouce CE : 40 à 300 °F / 4 à 149 °C
  Pour psig : 0 à 300 °F / -18 à 149 °C
EPDM : -20 à 275 °F / -29 à 135 °C
FFKM : -20 à 300 °F / -29 à 149 °C
Poids approximatifs
NPS 1 / DN 25 : 85 lbs / 39 kg
NPS 2 / DN 50 : 100 lbs / 45 kg
NPS 3 / DN 80 : 145 lbs / 66 kg
NPS 4 / DN 100 : 195 lbs / 88 kg
NPS 6 / DN 150 : 380 lbs / 172 kg
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150 : 740 lbs / 336 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas