Les vannes types BLE et BLX fonctionnent comme un bipasse sur les postes de détente transport, réduisant la pression jusqu’à 100 bar. La version BLX est équipée d’un relais de déverrouillage type OS2 pour couper l’écoulement sous pression en cas de surpression à la sortie. Les types BLE et BLX sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et sont classés dans la Catégorie IV.