Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-EW

Vannes de régulation Fisher™ easy-e™ série EW

Product Description

La gamme de produits Fisher easy-e série EW convient à un vaste éventail d'applications pour les industries de production de pétrole et de gaz. Ces vannes répondent à une grande diversité d'exigences de service. Elles conviennent notamment aux centrales électriques utilisant des canalisations surdimensionnées pour limiter la vitesse d'écoulement du fluide. Elles sont également performantes en termes d'atténuation du bruit et peuvent notamment être utilisées dans les stations de réduction de gaz à haute pression, où la vitesse du son est souvent atteinte à la sortie des corps de vanne classiques.

Certifications
Compatible SIL, émission fugitive, NACE
Service critique
Atténuation du bruit, flashing, érosif, corrosif, usage général, dégazage
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage, linéaire, caractéristiques spéciales, ouverture rapide
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, Duplex, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ
Classe d'arrêt
Classe II (FCI 70-2), classe III (FCI 70-2), classe IV (FCI 70-2), classe V (FCI 70-2)
Taille de la vanne
NPS 4 à 24
Taille normale de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les garnitures ENVIRO-SEAL ™ offrent un joint de tige amélioré contribuant à prévenir la perte de fluide de procédé. Les garnitures ENVIRO-SEAL à faible émission fugitive en PTFE, graphite ULF ou Duplex requièrent une maintenance réduite.
  • Les extrémités de raccordement déployées des corps de vanne série EW peuvent limiter la nécessité d'un gainage ajusté et convenir aux agencements de tuyauterie surdimensionnés utilisés pour limiter les vitesses découlement du fluide.
  • Les corps de vanne série EW NPS 12x8 CL900 avec extrémités de raccordement à embout soudé peuvent atteindre des classes ASME supérieures (valeurs intermédiaires standard).
  • Le dispositif de guidage par cage robuste assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
  • Les passages d'écoulement optimisés offrent des capacités et un débit excellents.
  • Les vannes NPS 4x2 à 12x8 sont disponibles aux dimensions spécifiées par les normes EN/DIN.
  • Des matériaux permettant de respecter les normes NACE sont disponibles.
  • Les éléments internes standard renforcés en acier inoxydable assurent une meilleure résistance à l'usure, donc une durée de vie accrue.

Documentation et schémas