Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-LCP200

Panneau de commande local Fisher™ LCP200

Product Description

Le panneau de commande local LCP200 est utilisé avec le contrôleur numérique de vanne DVC6200 SIS avec protocole de communication HART®. Ce panneau sert à ouvrir, fermer et tester manuellement une vanne d’arrêt de sécurité au moyen de trois boutons-poussoirs protégés. Le panneau de commande local LCP200 est aussi doté de trois voyants pour indiquer visuellement si la vanne est ouverte, fermée ou prête à être réinitialisée.

Certifications
FM, FM Canada, ATEX, IECEx
Interface de données
Filaire
Matériaux
Acier inoxydable
Source d’alimentation
Alimentation externe de 24 Vcc, BOUCLE
Niveau d’intégrité de sécurité
Sorties relais à capacité SIL 2
Limites de température
-40 à 65 °C

Caractéristiques

  • Le panneau de commande local LCP200 peut être monté à distance de la vanne, dans un emplacement facile d’accès, pour consulter l’état de la vanne et effectuer des tests périodiques.
  • Réduisez le nombre d’E/S, puisque le panneau de commande local LCP200 combine des voyants ouvert/fermé/prêt à réinitialiser et des boutons-poussoirs ouvrir/fermer dans un boîtier de terrain, éliminant ainsi 3 canaux de sortie tout-ou-rien (sortie TOR) et 2 canaux d’entrée tout-ou-rien (entrée TOR) du solveur logique.
  • Les boutons-poussoirs d’ouverture et de fermeture offrent un moyen d’effectuer manuellement un test périodique pour réduire le nombre de défaillances dangereuses non détectées.
  • Le bouton-poussoir de test offre un moyen d’effectuer manuellement un essai de course partielle en ligne pour réduire la fréquence des tests périodiques.
  • Les boutons-poussoirs de déclenchement et de réinitialisation permettent d’effectuer un changement correspondant de l’état du relais unipolaire à deux directions (UPDD) associé. Les relais de déclenchement et de réinitialisation peuvent être utilisés comme une entrée pour lancer une action Enclenchement ou Réinitialisation dans le solveur logique. Le changement de contact a une capacité SIL2.
  • Chaque bouton-poussoir peut être verrouillé pour éviter un accès non autorisé au fonctionnement de la vanne de sécurité.
  • Le boîtier antidéflagrant en acier inoxydable est conçu pour résister à des environnements industriels difficiles.

Documentation et schémas