L’ensemble Fisher composé d’un actionneur et d’une vanne multivoie permet de dériver des fluides d’une ligne de production unique vers une sortie de test ou un appareil d’échantillonnage. Un seul sélecteur de débit multivoie peut collecter simultanément jusqu’à huit lignes de production. L’actionneur est un système électronique spécialement conçu pour contrôler et surveiller le fonctionnement du sélecteur de débit multivoie. Cet ensemble est idéal pour les essais de puits intégrés.