Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-R632A

Détendeur à deux étages intégrés Fisher™ Type R632A

Product Description

Les régulateurs type R632A sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. Ces appareils sont conçus pour réduire la pression d'un réservoir à une valeur de 27 mbar grâce à un système intégré à deux étages. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/4 x 1/2 po NPT femelle, FPOL x 1/2 po NPT femelle, 1/4 x 3/4 po NPT femelle, FPOL x 3/4 po NPT femelle
Pression d'entrée maximale admissible
17,2 bar
Plages de pression aval
Échelle du ressort : 22,4 à 32,4 mbar
Capacité
Jusqu'à 950 000 BTU/h
Diamètre d'évent
1er étage : raccord conique inverse 1/4 NPT
2e étage : à crépine de 3/4 NPT
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
Avec FPOL : 1 310 g
Avec rapport NPT : 1 125 g

Documentation et schémas