Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Débitmètre de liquide à 4 faisceaux Flexim FLUXUS F736

Product Description

Le débitmètre de liquide Flexim FLUXUS F736 combine un traitement de signal numérique de haute précision avec les avantages reconnus de la technologie à ultrasons non intrusive : facilité d'installation, flexibilité de conception, précision élevée et performances exceptionnelles. Avec 4 transducteurs ultrasoniques fonctionnant en mode de réflexion, le débitmètre Flexim FLUXUS F736 utilise 8 voies ultrasoniques indépendantes qui traversent le milieu liquide. Cette configuration permet une moyenne de débit supérieure, couvrant jusqu'à 4 plans de la section de tuyauterie. Avec cette configuration, le débitmètre F736 peut mesurer les effets du profil transversal, permettant ainsi une compensation optimale et non intrusive du débit. Cela est particulièrement utile dans les sites d'installation indésirables où la proximité insuffisante de longueurs droites en amont par rapport aux coudes ou autres instruments adjacents crée des perturbations de l'écoulement.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1 % de la lecture ±0,02 pi/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Certifications/Homologations
ATEX Zone 2, FM classe I/Div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24 c.c., 12 c.c.
Plage de température
Tuyau, paroi :-40 °F à +392 °F / Plage de travail : -328 °F à +1 166 °F
Mesurage des quantités
Débit volumique, débit massique, vitesse d’écoulement
Canaux d’écoulement
jusqu’à 4
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Bus de terrain Foundation
Output
4-20mA active/passive
4-20mA HART active/passive
pulse/frequency/binary
Input
Temperature
4-20mA active/passive
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Transducteurs à compensation en température - nos transducteurs sont automatiquement compensés pour les variations de la température ambiante conformément à la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011
  • Installation facile sans interruptions de procédé - conception compacte et reconfigurable du débitmètre
  • Le débitmètre nécessite peu d'entretien grâce à l'absence de pièces mobiles, d'usure et de déchirure. Les coussinets de couplage du transducteur sont permanents, ne nécessitant ni graisse ni gel
  • Sécurité de fonctionnement - pas de voies de fuite ni de contact direct avec le fluide
  • Calcul synchronisé de la moyenne des canaux intégré pour une compensation parfaite des profils de débit non homogènes
  • La vérification avancée du débitmètre Flexim vous fournit des informations détaillées sur l’état de l’indicateur à tout moment
  • Correction intégrée des perturbations

Documentation et schémas