Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Débitmètre fixe Flexim FLUXUS F831 pour zones dangereuses

Product Description

Le Flexim FLUXUS F831 est un débitmètre à ultrasons à deux voies pour la mesure bidirectionnelle de débit de liquides dans les zones dangereuses. Il est homologué ATEX, IECEx Zone 1 et FM Classe I, Div. 1. Avec son boîtier antidéflagrant, ses entrées et sorties de sécurité intrinsèque en option et ses transducteurs résistants à la corrosion situés à l'extérieur de la paroi du tuyau, le FLUXUS F831 est parfaitement adapté à toutes les applications industrielles exigeantes, que ce soit dans le champ pétrolier, l'industrie chimique ou d'autres secteurs. La connexion et les compartiments électroniques du FLUXUS F831 sont scellés hermétiquement. De plus, le FLUXUS F831 est livré avec des transducteurs parfaitement appariés et compensés en température, conformes aux normes ANSI/ASME MFC 5M, assurant une stabilité inégalée du point zéro.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s
Répétabilité
±0,15 % de la lecture ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01...25 m/s
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1, FM Classe 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 1
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24c.c.
Diamètre de raccordement
10 mm ... 6 500 mm
Plage de température
-40 °C ... +240 °C / Plage de fonctionnement : -200 °C ... +630 °C
Sortie
4-20 mA active/passive
HART 4-20 mA active/passive
4-20 mA passive (Ex ia)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia)
4,20 mA (Ex-ia activ)
Output
4-20mA active/passive (optional Ex-ia)
4-20mA HART active/passive (optional Ex-ia)
pulse/frequency/binary
Input
Temperature (optional Ex-ia)
4..20mA (optional Ex-ia active)
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Solution très économique : ne nécessite pas de travaux de tuyauterie, ce qui évite les arrêts de procédé. De plus, il nécessite pratiquement aucun entretien
  • Transducteurs de débit appariés, appairés et étalonnés en service (certification traçable selon les normes nationales)
  • Excellente stabilité du point zéro et absence de dérive
  • Rapport d’étendue de mesure important
  • Indépendamment du diamètre des conduites, du matériau, de la pression de service, du fluide et de la température (de -170 °C à +630 °C))
  • Grande tolérance aux solides et aux gaz entraînés
  • Sans usure ni abrasion
  • Absence de risque de colmatage ou de corrosion
  • Pas de perte de charge ni de risque de fuites potentielles ou d’émissions fugitives
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas