Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-HT - Mesure de la vapeur à haute température pour zones dangereuses

Product Description

Le Flexim FLUXUS G831 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite. La méthode de mesure acoustique a une dynamique de mesure exceptionnellement élevée et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Elle permet une mesure précise du débit bidirectionnel sur une large étendue de mesure pouvant atteindre 1/10. Les transducteurs ultrasoniques sont fixés au tuyau à l'aide de larges sangles en acier inoxydable ou par notre système de montage breveté à haute température, puis fixés dans des boîtiers en acier inoxydable robustes. Les entrées de procédé de sécurité intrinsèque pour la pression et la température à l’emplacement du débitmètre permettent au FLUXUS G831 ST-LT de mesurer le volume et le débit massique de vapeur saturée et surchauffée à des températures pouvant atteindre 1 166 °F dans des zones dangereuses.

Précision
Incertitude de mesure (débit volumétrique) : ±3 % MV (Re > 60 000), ±4 % MV (Re 10 000...60 000)
Type de fluide
Vapeur d'eau saturée et vapeur surchauffée
Mesurage des quantités
Débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Température du procédé
212 à 1 166 °F
Pression du procédé
14,5 à 3 176 psig
Diamètre de raccordement
0,4 à 35 po
Répétabilité

±1 % MV (Re > 60 000), ±3 % MV (Re 10 000...60 000)
Certifications/Homologations
(en option)
transmetteur ATEX/IECEx zone 1, FM classe I/div. 2
transducteurs ATEX/IECEx zone 1/zone 2, FM classe I/div. 2
Configuration et installation du système
veuillez faire tester la faisabilité de votre application spécifique
* écoulement turbulent avec Reynolds ≥ 60,000
Temperature range (media)
-40 to +240°C (-40 to +464°F) / WI: -200 to 630°C (-328 to +1166°F)
Output
4-20mA active/passive (optional Ex-ia)
4-20mA HART active/passive (optional Ex-ia)
pulse/frequency/binary
Input
Temperature (optional Ex-ia)
4..20mA (optional Ex-ia active)
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé
  • Plage de débit dynamique élevé
  • Modification facile et économique

Documentation et schémas