Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Keystone-figure 85 check valve

Keystone Figure 85 Check Valve

Product Description

The Keystone Figure 85 is a wafer style swing check valve with short face-to-face dimensions and is suitable for use in a range of gas and liquid applications.

Caractéristiques

  • The compact wafer thin body provides extreme low weight.
  • Minimum width of body allows installation between various flange standards.
  • Seating O-ring placed in dove-tail groove of disc is easily replaceable.
  • Low pressure shut-off.
  • This check valve offers positive shut-off even at very small differential pressure, due to rotational axis location. Disc weight acts to fully close valve.
Sizes (DN):
40-300
Temp. (°C):
`-60 to +204
Pressure (bar):
16
Flange accomm.:
PN 10/16
ASME 150

Documentation et schémas