Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-K-series e01 trunnion mounted ball valve powered actuator

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve with Powered Actuator

Product Description

The KTM Series E01 is a two and three-piece, bi-directional, cast body block and bleed valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Caractéristiques

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
  • Design optimized for higher cycle downstream process applications
  • Adjustable stem packing gland eliminates need to disassemble valve or operator for fugitive emissions maintenance (specified by API 608)
  • Anti-Static device optional
  • ISO 5211 topworks for easy actuation
  • Double Block and Bleed with self-relieving center cavity and bidirectional seating
  • ASME B16.34 compliant design
  • PED compliant
  • ASME B16.10 long pattern Face to face, ASME B16.5 Flanges
  • Fire Tested API 607/ISO 10497 available with secondary metal seating
  • Fugitive Emission ISO 15848-1 Class BH C03 certified stem packing as standard
  • Blow out proof stem with position indicator
  • Metal backed RPTFE bearing applied in soft seated for lower operating torque
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Size range
Full Bore DN 50 to DN 600 (NPS 2 to NPS 24), Reduced Bore DN 80 to DN 500 (NPS 3 to NPS 20)
Pressure rating
ASME Class 150, 300, 600, 900 and 1500
Face to face
ASME B16.10 Long Pattern
Flange
ASME B16.5 Raised Face Standard, RTJ Available
Temperature
-29 °C to 150 °C (-20 °F to 303 °F) Standard, -196 °C to 500 °C (-320 °F to 932 °F) Optional configurations
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Emerson Powered Actuator