Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-K-series ef190 ball valves powered actuator

KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator

Product Description

The KTM Figure EF190 split body flanged ball valve is a general purpose ball valve available in a variety of material configurations complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
  • Two piece split body valve design with flanged connections
  • Full compliance to ASME B16.34 and EN 12516-1
  • Firesafe design tested and certified to API 607 7th Edition and ISO 10497:2010
  • Fugitive emission compliant design features a double stem seal that complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
  • Double shaft seal design complies with TA Luft VDI 2440 requirements
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Body Design
Two-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Operating Temperature
See data sheet under Documents below
End Connection
Flanged
Pressure Rating
PN 10/16, PN 25/40, ASME 150/300
Valve Size
DN 15 - 300 (NPS ½ - 12)
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Ball Valve, Floating Ball Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Emerson Powered Actuator