Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-CMF400A-2700

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE composé d’un capteur CMF400A et d’un transmetteur 2700

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMF400A, 4-6 pouces (DN100-DN150), acier inoxydable 316L, haute température
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
± 0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
± 0,05 % de la mesure
Précision de la mesure du débit volumique (liquides)
± 0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
± 0,05 % de la mesure
Précision de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,20 % de la mesure
Précision de la mesure de la densité (liquides)
± 0,0005 g/cm3 (± 0,5 kg/m3)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
± 0,0002 g/cm3 (± 0,2 kg/m3)
Précision de la mesure de la température
± 1 °C ± 0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
103 bars relatifs
Validations, étalonnages et certifications

• UL
• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
• indice de protection
 effets CEM
Transmetteur De Densité Et De Débit Multivariable À Montage Sur Site Et À Montage Intégré Micro Motion 2700
Grandeurs mesurées

 •Débits massique et volumique
 •Débit de produit pur
 •Température
 •Masse volumique
 •Concentration
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes
 •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local
 •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation
 •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie (option de sortie analogique)

 •Sécurité intrinsèque : non
 •Une sortie analogique active 4-20 mA
 •Une sortie impulsions active
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR
Signaux d'entrée/sortie (option E/S configurable)

 •Sécurité intrinsèque : non
 •Une ou deux sorties analogiques actives 4-20 mA
 •Une ou deux sorties impulsions actives ou passives
 •Une ou deux sorties TOR actives ou passives
 •Une entrée TOR
Signaux d'entrée/sortie (option de sécurité intrinsèque)

 •Sécurité intrinsèque
 •Une sortie 4-20 mA passive
 •Une sortie impulsions passive
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR
Signaux d'entrée/sortie (option bus de terrain Foundation)

 •Sécurité intrinsèque (ou non incendiaire en option)
 •Une sortie bus de terrain Foundation H1
Signaux d'entrée/sortie (option bus de terrain PROFIBUS-PA)

 •Sécurité intrinsèque
 •Une sortie bus de terrain PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
 •WirelessHART disponible avec adaptateur THUM
 •La communication HART n'est pas disponible sur les versions Foundation fieldbus et PROFIBUS-PA du transmetteur
Options de montage
Version site
 •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H
 •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application

 •Contrôle continu du procédé
 •Comptage transactionnel
 •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
 •Validation du débitmètre
 •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMF400A, 4-6 pouces (DN100-DN150), acier inoxydable 316L, haute température
  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d’une large plage de mesures de procédé : de -240 à 350 °C et jusqu’à 414 bars.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage de nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur De Densité Et De Débit Multivariable À Montage Sur Site Et À Montage Intégré Micro Motion 2700
  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMF400A, 4-6 pouces (DN100-DN150), acier inoxydable 316L, haute température
Transmetteur De Densité Et De Débit Multivariable À Montage Sur Site Et À Montage Intégré Micro Motion 2700