Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-CMFHC2Y-2400S

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE composé d’un capteur CMFHC2Y et d’un transmetteur 2400S

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMFHC2Y, 6-8 pouces (DN150-DN200), acier super duplex, haute pression
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
± 0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
± 0,05 % de la mesure
Précision de la mesure du débit volumique (liquides)
± 0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
± 0,05 % de la mesure
Précision de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,20 % de la mesure
Précision de la mesure de la densité (liquides)
± 0,0005 g/cm3 (± 0,5 kg/m3)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
± 0,0002 g/cm3 (± 0,2 kg/m3)
Précision de la mesure de la température
± 1 °C ± 0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
160 bars relatifs
Validations, étalonnages et certifications

• UL
• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
• indice de protection
 effets CEM
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S
Grandeurs mesurées
Débits massique et volumique
Débit de produit pur/débit
Température
Masse volumique
Concentration
Indicateur intégré
Interface utilisateur standard avec panneau LCD à 2 lignes
Deux attaches pour les raccordements HART/Bell 202 (nécessite l’ouverture du couvercle du transmetteur)
Deux boutons-poussoirs à membrane pour le fonctionnement local (nécessite l’ouverture du couvercle du boîtier du transmetteur)
Options de vitre en verre ou en plastique
Alimentation
Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation
85 à 265 Vca, 50/60  z, 4 watts de puissance moyenne, 7 watts maximum
18 à 100 Vcc, 4 watts de puissance moyenne, 7 watts maximum
Conforme à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE selon EN 61010-1 (CEI 61010-1) et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d’entrée/sortie (option de sortie analogique)
Voie A :
Une sortie 4-20 mA active
Voie B non intrinsèquement sûre (configurable), une des configurations suivantes :
Une sortie impulsions active ou passive
Une sortie tout-ou-rien active ou passive
Une entrée tout-ou-rien active ou passive
Signaux d’entrée/sortie (option PROFIBUS-DP)
Signal numérique bidirectionnel PROFIBUS-DP
Signaux d’entrée/sortie (option DeviceNet)
Signal numérique bidirectionnel DeviceNet (maintenant obsolète)
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
La communication HART n’est pas disponible sur les versions PROFIBUS-DP et DeviceNet du transmetteur
Options de montage
Montage sur site, intégré au capteur
Types d’application
Contrôle continu du procédé
Écoulement biphasique/gaz entraîné
Validation du débitmètre
Certifications pour atmosphères explosives
C1D2
Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMFHC2Y, 6-8 pouces (DN150-DN200), acier super duplex, haute pression
  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d’une large plage de mesures de procédé : de -240 à 350 °C et jusqu’à 414 bars.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage de nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Utilisez la meilleure gestion des écoulements biphasiques pour les applications de prédétermination, de chargement et de gaz entraîné.
  • Les touches optiques de l’indicateur s’utilisent sans ouverture du couvercle du transmetteur.
  • Comptez sur la certification zone dangereuse Classe 1, Div. 2 (Zone 2) pour capteur et transmetteur.

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMFHC2Y, 6-8 pouces (DN150-DN200), acier super duplex, haute pression
Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S