Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-CMF010M Sensor and 1600 Transmitter

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMF010M et d’un transmetteur 1600

Spécifications

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010M, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), 316L Acier Inoxydable
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
125 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Indicateur/interface
Indicateur graphique rétro-éclairé
Commandes mécaniques à quatre boutons
LED d’état du débitmètre
Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet
Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af
18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum
Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2
Port de service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP en un seul appareil
Canal supplémentaire inclus configurable sur la sortie analogique, la sortie impulsions ou la sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site
Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional
Prédétermination tout-ou-rien
Mesurage de produits pétroliers et option de correction AI
Mesure de la concentration
Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique
Certifications/homologations
Certifications pour zones dangereuses
Classe I, Div. 2
Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010M, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), 316L Acier Inoxydable
  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
  • Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité grâce aux fonctionnalités Ethernet/IP et alimentation par Ethernet (PoE)
  • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
  • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
  • Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
  • L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré

Documentation et schémas

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010M, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), 316L Acier Inoxydable
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600