Les compétences et l’expérience d’Emerson en matière de modernisation des anciens systèmes Foxboro I/A Series® permettront une transition en douceur vers une plate-forme d’automatisation facile à utiliser, ce qui simplifie la complexité opérationnelle et limite les risques liés aux projets.
Tout ce que nous entreprenons vise à répondre aux besoins de votre entreprise. Emerson aidera à établir une vision à long terme de l’automatisation, à valider les projets et à quantifier les avantages opérationnels de la modernisation des systèmes existants.
Les temps d’arrêt peuvent être réduits au minimum grâce aux solutions FlexConnect. Le fait de conserver les terminaisons de terrain, de réutiliser l’espace des armoires et de tirer pleinement parti des capacités d’E/S à la demande du DeltaV permet de réduire les temps d’arrêt de 70 %. Des solutions de câblage FlexConnect sont disponibles pour les E/S des séries 100 et 200.
Notre approche d’ingénierie prévisionnelle consiste à tirer pleinement parti des nouvelles technologies pour améliorer les performances des applications tout en conservant des éléments de propriété intellectuelle précieux. Elle permet aussi de migrer des logiciels de contrôle par lots ou en continu, des interfaces tierces et homme-machine. Emerson a mis au point des utilitaires sophistiqués spécifiquement pour les systèmes Foxboro I/A afin d’analyser et de concevoir un nouveau système d’automatisation.
Les systèmes Foxboro I/A dans tous les secteurs industriels du monde entier ont été modernisés avec succès pour devenir le système DeltaV. L’expérience collective acquise lors de l’exécution de ces projets garantira la disponibilité d’une base de connaissances permettant de minimiser le risque lors du passage à un nouveau partenaire d’automatisation et de nouer une relation à long terme de service et d’amélioration continue de classe mondiale.