Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Paine-P-311-38-540 HP and HT Transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 311-38-540

Product Description

Répondant aux exigences des environnements extrêmes, le transducteur haute pression et haute température Paine™ 311-38-540 est une solution idéale pour les mesures directes critiques de la pression et de la température. Entièrement soudé et étanche, cet appareil convient parfaitement aux environnements soumis à des conditions difficiles en matière de chocs, de vibrations, de pression externe et de corrosion. Pour augmenter et améliorer la visibilité du procédé, ce transducteur est personnalisable et offre une détection rapide des changements.

Plage de mesure
2 068 bar
Température de service
-40 °C à 218 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS N07718, recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Permet des mesures critiques de la pression et des mesures directes de la température avec une précision jusqu'à 0,02 % de la pleine échelle
  • La détection rapide des changements de température améliore la visibilité du procédé
  • La construction entièrement soudée et étanche est résistante et conçue pour résister à des environnements difficiles et corrosifs
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas