Les chromatographes de gaz naturel Rosemount 770XA fournissent l’analyse la plus précise du gaz naturel disponible dans un chromatographe de gaz (GC) à montage sur site. De par sa conception, le chromatographe 700XA présente des capacités d’analyse supérieures, simplifie l’utilisation et élargit les possibilités d’analyse dans un chromatographe pour gaz naturel, avec une température ambiante comprise entre -20 et 60 °C. De telles fonctionnalités avancées font du 700XA un équipement idéal pour le comptage transactionnel de gaz naturel et les applications qui requièrent une analyse poussée, comme le C9+ (avec point de rosée des hydrocarbures, la température de rosée maximale) et le C6+ avec sulfure d’hydrogène (H2S).