Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-8721025

Débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721025, 2,5 po (DN65)

Product Description

spécifiquement conçu pour les applications des secteurs de l’agroalimentaire et de la santé. Toutes les surfaces de contact sont fabriquées en matériaux approuvés par la FDA (Food and Drugs Administration) et conformes aux normes 3A et EHEDG.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
8721025
8712E
8721025
8732E
Incertitude de mesure
Incertitude pouvant atteindre 0,25 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,5 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de tube
15 à 100 mm (½ à 4 po)
Matériaux de revêtement
PFA
Matériaux d'électrode
Acier inoxydable 316L ou alliage au nickel
Raccordement au procédé
Raccord sanitaire Tri-Clamp® Raccord sanitaire IDF (type à vis) Raccord soudé DIN 11851 (impérial et métrique) DIN 11864 (Formes 1 et 2 A) SMS 1145 Raccord soudé DEN US 50
Certifications du produit
3-A, EHEDG type EL, PMO (M-b-350)

Caractéristiques

  • Facile à installer grâce à sa conception légère et compacte en acier inoxydable
  • Utilisation de matériaux approuvés par la FDA, y compris un fini 3-A certifié par l’EHEDG pour les produits laitiers de catégorie A
  • Corps du débitmètre entièrement soudé pour assurer la sécurité dans le cadre d’applications sanitaires
  • Tube de mesure nettoyable et stérilisable en place, avec un diamètre intérieur correspondant à celui de la tuyauterie du procédé, ce qui élimine les nettoyages fastidieux inhérents aux changements de diamètres internes
  • Conforme à pratiquement toutes les exigences grâce à un large éventail de raccordements sanitaires
  • Inspection et maintenance facilitées grâce aux joints d’étanchéité du procédé faciles d’accès
  • Réduction des coûts et amélioration de l’efficacité grâce à une conception sans obstruction et sans pièce mobile à maintenir ou réparer

Documentation et schémas