Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-8732E

Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E

Product Description

Un boîtier de transmetteur à deux compartiments isole l’appareil de l’environnement extérieur. Des diagnostics avancés et une interface opérateur locale transparente fournissent un aperçu des procédés sans égal.

Produits

Search
1-23 résultats sur 49 pour Produits
8711005
8732E
8711020
8732E
8711040
8732E
871115F
8732E
871130F
8732E
8721010
8732E
8721015
8732E
8721020
8732E
8705200
8732E
8705180
8732E
8705120
8732E
8705080
8732E
8705005
8732E
8705010
8732E
MS060
8732E
MS080
8732E
MS120
8732E
MS160
8732E
MS180
8732E
MS240
8732E
MS300
8732E
8705050
8732E
8721025
8732E
Compatibilité du capteur
Compatible avec les capteurs Rosemount 8705, 8711 et 8721. Compatible avec les capteurs à alimentation c.c. et c.a. d’autres fabricants.
Courant du signal d’excitation des bobines
500 mA
Plage de débit
Capable de traiter les signaux générés par des fluides s’écoulant à des vitesses allant de 0,01 à 12 m/s dans les deux sens d’écoulement et pour toutes les diamètres de tube de mesure. Pleine échelle réglable sur toute la plage entre -12 et 12 m/s.
Limites de conductivité
Le fluide doit avoir une conductivité d’au moins 5 micromhos/cm (5 microSiemens/cm).
Alimentation en tension
90 à 250 Vca, 50/60 Hz ou 12 à 42 Vcc
Fusibles d’alimentation
Systèmes 90-250 Vca
1 A, 250 V, calibre I2t 1,5 A2s, Bussman AGC-1 à action rapide, Littlefuse 31201.5HXP
Systèmes 12 à 42 Vcc
3 A, 250 V, I2t, 14 A2s, fusible Bel à action rapide 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles d’alimentation
15 W maximum – c.c.
40 VA maximum – c.a.
Appel en courant à la mise sous tension
ca : maximum 35,7 A (< 5  ms) à 250 Vca
cc : maximum 42 A (< 5 ms) à 42 Vcc

Caractéristiques

  • Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
  • Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
  • Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Simplification des réglages dans les environnements dangereux : configuration grâce aux touches optiques, sans avoir à retirer le couvercle
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas