Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 Coplanar™ et manifold R305

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount 2051 Coplanar™
Incertitude aux conditions de référence
Jusqu’à 0,05 % de l’étendue d’échelle
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible consommation
Plage de mesure
Jusqu’à 137,9 bar (2 000 psi) pour la pression différentielle, jusqu’à 137,9 bar (2 000 psig) pour la pression relative
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)
Manifold intégré Rosemount™ R305
Pression de service Pression de service
431 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount 2051 Coplanar™
  • La technologie brevetée Coplanar permet un montage direct pour des solutions de débit et de niveau qui assurent une souplesse d’installation
  • L’appareil est livré entièrement assemblé sur manifolds, séparateurs à membrane et éléments de débit primaires pour une installation simple
  • L’interface opérateur locale présente des menus faciles à utiliser et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Plusieurs éléments primaires fournissent une solution de débit dont l’étanchéité est testée en usine ainsi qu’étalonnée afin de simplifier l’installation
  • Caractéristiques sans fil
    • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Manifold intégré Rosemount™ R305
  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold est conçu pour un montage direct sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride tout en réduisant le poids total du système.
  • Il y a 50 % de points de fuites potentielles en moins qu'avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold.
  • Le manifold est disponible avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Les raccordements au procédé sont de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount 2051 Coplanar™
Manifold intégré Rosemount™ R305