Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051 et manifold R306

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 pour montage en ligne
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/150
Protocole de communication
4-20 MA HART®, WirelessHART®, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS® PA, 1-5 V Low Power HART®
Plage de mesures
Jusqu’à 20 000 psig (1 378,95 bar) pour le manomètre
Jusqu’à 20 000 psia (1 378,95 bar) de pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or, alliage plaqué or 400
Diagnostics
Diagnostics de base, alertes de procédés, diagnostics d’intégrité de la boucle, diagnostics de lignes d’impulsion branchées
Certifications/Homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, emplacement dangereux, voir description complète pour une liste exhaustive des certifications
Vitesse d’actualisation sans fil
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
Pression de service max.
689 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 pour montage en ligne
  • Les mesures de pression absolue et de manomètre en ligne prennent en charge des pressions pouvant aller jusqu’à 20 000 psi (1 378,95 bar) pour les solutions de pression ou de niveau
  • La configuration spécifique aux applications vous permet de transformer votre transmetteur de pression en transmetteur de niveau avec calcul des volumes
  • Les assemblages de niveau ou de pression complets sont testés contre les fuites et calibrés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation
  • La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application
  • La connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement la réalisation de tâches de maintenance et d’entretien sans nécessiter de raccordement physique ou d’outil de configuration distinct
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics d’intégrité de la boucle et de lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant qu’ils n’affectent la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
  • Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 (par un organisme tiers) et certificat d’utilisation antérieure des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Fonctionnalités sans fil
    • La technologie WirelessHART® est sûre et rentable et assure une fiabilité des données supérieure à 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans encourir les coûts associés au câblage
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold se monte directement sur les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • La configuration à deux vannes facilite l’isolement du procédé et la purge/décharge.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Le raccordement au procédé est de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 pour montage en ligne
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306