Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and R305

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™ et manifold R305

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Plage de mesure
Jusqu’à 137,89 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 137,89 bar pour la pression relative, jusqu’à 275,79 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)
Manifold intégré Rosemount™ R305
Pression de service Pression de service
431 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
  • La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
  • Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Le transmetteur est fourni entièrement assemblé et testé contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées.
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
  • Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité et une garantie pendant 15 ans.
  • La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
  • Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
  • L’indicateur déporté et l’interface permettent d’accéder facilement aux informations sur le procédé et l’appareil
  • Fonctionnalités sans fil
    • La technologie WirelessHART® est sûre et économique et procure une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Manifold intégré Rosemount™ R305
  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold est conçu pour un montage direct sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride tout en réduisant le poids total du système.
  • Il y a 50 % de points de fuites potentielles en moins qu'avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold.
  • Le manifold est disponible avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Les raccordements au procédé sont de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Manifold intégré Rosemount™ R305