Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 306 Manifold

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™ et manifold 306

Spécifications

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garantie
Garantie limitée à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART™, WirelessHART®, bus de données FOUNDATION™
Plage de mesure
Jusqu’à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Manifold en ligne Rosemount™ 306
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
Raccord mâle NPT 1/2” - 14, raccord femelle NPT 1/2” - 14
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur
Certifications/homologations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
  • Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
  • Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
  • Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé
Manifold en ligne Rosemount™ 306
  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale

Documentation et schémas

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Manifold en ligne Rosemount™ 306