Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051S Transmitter 1595 Conditioning Orifice and 305

Transmetteur Rosemount™ 3051S, plaque multi-orifice 1595 et manifold 305

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Plage de mesure
Jusqu’à 137,89 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 137,89 bar pour la pression relative, jusqu’à 275,79 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Manifold intégré Rosemount™ 305
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordements au procédé
Adaptateur de bride NPT 1/4" – 18 femelle, NPT 1/2" – 14 femelle ; adaptateur de bride pour tube à bague de 12 mm
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
  • La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
  • Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Le transmetteur est fourni entièrement assemblé et testé contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées.
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
  • Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité et une garantie pendant 15 ans.
  • La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
  • Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
  • L’indicateur déporté et l’interface permettent d’accéder facilement aux informations sur le procédé et l’appareil
  • Fonctionnalités sans fil
    • La technologie WirelessHART® est sûre et économique et procure une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
  • La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
  • Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
  • Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
  • L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.
Manifold intégré Rosemount™ 305
  • Le manifold est conçu pour un montage intégré sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride
  • 50 % de points de fuites potentielles en moins qu’avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold
  • La conception légère du manifold peut être assemblée, testée et étalonnée en usine pour une installation facile
  • Configurations avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable
  • Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
Manifold intégré Rosemount™ 305