Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-FT-8711005-8712E

Débitmètre électromagnétique sans bride pour liquides chargés Rosemount 8711 composé d’un capteur 8711005 et d’un transmetteur M-8712E

Spécifications

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711005 De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
4-200 mm (0,15-8")
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux des électrodes
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
Précision
Incertitude pouvant atteindre ±0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et ±0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diagnostic
Vérification in situ du débitmètre, détection de défaut de terre et de câblage, détection de bruit de procédé excessif, détection de tube vide ajustable, détection de défaut de transmetteur, détection de défaut de capteur
Compatibilité
Tous les tubes de mesure fabriqués par Rosemount : 8705, 8711, 8721, 8707
Grâce à leurs fonctions universelles, les transmetteurs de la série E sont compatibles avec les tubes de mesure à alimentation c.a. ou c.c. des autres fabricants.
Alimentation électrique
90-250 Vca, 50-60 Hz ou 12-42 Vcc
Puissance absorbée
15 W maximum – c.c.
40 VA maximum – c.a.
Indice de protection du boîtier
8712E : type 4x, IP66

Caractéristiques

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711005 De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)
  • Réduction des coûts grâce à une construction sans bride pour une taille et un poids réduits au minimum
  • Forme compacte idéale pour une installation dans des emplacements avec un nombre réduit de longueurs droites
  • Compatible avec toute application de procédé grâce aux options de revêtements robustes, de mise à la terre et d'électrodes à bout arrondi
  • Simplification de l’installation grâce à une conception légère et sans bride
  • Suppression des joints d’étanchéité et prévention de l’infiltration d’humidité grâce au tube de mesure entièrement soudé
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
  • Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
  • Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711005 De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E