Sonde de température à résistance 214C, transmetteur de température 3144S et tube de protection 114P Rosemount™
Sonde de température à résistance 214C, transmetteur de température 3144S et tube de protection 114P Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Pour la résistance bobinée, dérive de résistance maximale de 0,05 °C (0,020) au point de fusion de la glace après une vibration de 1 g entre 20 et 500 Hz pendant 150 heures conformément à la norme CEI 60751:2008
Fils de raccordement
Fil de 0,2 mm², isolé au FEP ; codage par couleurs selon la norme CEI 60751
Constante de temps/réponse
10,8 secondes maximum pour atteindre une réponse de sonde de 50 % lors du test en eau vive conformément à la norme CEI 60751:2008
Stabilité
Dérive de résistance maximale de ±0,15 °C (0,059) au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée lorsque la mesure est conforme aux méthodes définies par la norme CEI 60751:2008
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
CEI 751 Classe A ou B ; étalonnage à point unique ; programme d'étalonnage ou plage d'étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusen
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA/protocole HART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD graphique rétroéclairé avec boutons de service rapide, plusieurs lignes et graphique de plage de pourcentage
Précision
Incertitude aux conditions de référence ± 0,05 °C
Stabilité
± 0,25 °C pendant 20 ans (ultra-performance) ou 10 ans (performance standard)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, protection des mesures de sonde à résistance, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation du thermocouple, alertes de procédé configurables
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar Van Dusen)
Certifications/homologations
Certifié SIL2 et compatible SIL3 selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, pour les zones dangereuses, type maritime. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir la liste complète des certifications.
Tube de protection Rosemount™ 114P
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)
Caractéristiques
Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C
La sonde de température à résistance Pt-100, à élément simple ou double, est conçue selon un principe associant une résistance bobinée ou des couches minces et répond aux diverses exigences d'application.
La sonde à couches minces est conçue pour supporter des applications industrielles à fortes vibrations.
La conception à résistance bobinée convient aux applications qui nécessitent une grande précision, qui sont à élément double et/ou sont sujettes à des températures élevées.
Elle couvre une vaste plage de températures de -196 à 600 °C (–321 to 1 112 °F) pour une souplesse d'application.
Les constantes Callendar-Van Dusen permettent l’appariement de la sonde avec le transmetteur et offrent ainsi un niveau de précision optimal
La précision de classe A en option garantit que les points de mesure de température critiques respectent les normes de tolérance et de précision
Sa conception est adaptable avec diverses options de boîtiers et têtes de connexion, ce qui permet de répondre aux diverses applications de sécurité intrinsèque
La sonde intègre des styles de montage compacts ou à ressort pour plus d'adaptabilité
Les certifications nord-américaines répondent aux exigences pour une utilisation en zone dangereuse
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S
Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques.
La stabilité durable garantie sur 20 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain.
La garantie limitée de 20 ans offre l’assurance et la tranquillité d’esprit qui accompagnent l’achat d’un produit Rosemount.
La technologie ReadyConnect™ offre une configuration prête à l’emploi des sondes pour vous aider à gagner du temps et à éliminer les erreurs.
La technologie Rosemount X-well mesure la température jusqu’à 650 °C (1 202 °F) sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
Le mécanisme de protection des mesures des sondes à résistance permet de basculer automatiquement une configuration à 4 fils vers une configuration à 3 fils en cas de rupture ou d’endommagement d’un conducteur, prévenant ainsi toute perte de mesure et tout arrêt d’urgence
La connectivité Bluetooth® permet de travailler plus facilement, plus sûrement et plus efficacement grâce à des rondes simplifiées pour les opérateurs, une expérience d’application cohérente sur tous les appareils Emerson et en évitant la nécessité d’un permis de feu.
Le diagnostic d’intégrité de la boucle surveille en permanence l’état de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles avant qu’elles ne se produisent.
La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures.
Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise.
Les tests périodiques guidés proposent une procédure pas à pas intuitive pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles.
Tube de protection Rosemount™ 114P
Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage