Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™ et manifold 304
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™ et manifold 304
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)
Manifold conventionnel Rosemount™ 304
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable (inox) 316/316L, acier carbone
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordements au procédé
NPT femelle 1/2" – 14, CEI 61518
Orientations des raccordements au procédé
Transmetteur parallèle, transmetteur à 90°
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée jusqu'à 5 ans
Caractéristiques
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
Le transmetteur est fourni entièrement assemblé et testé contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées.
La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité et une garantie pendant 15 ans.
La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
L’indicateur déporté et l’interface permettent d’accéder facilement aux informations sur le procédé et l’appareil
Fonctionnalités sans fil
La technologie WirelessHART® est sûre et économique et procure une fiabilité des données > 99 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Manifold conventionnel Rosemount™ 304
Montage sur la bride du transmetteur conformément à la norme CEI 61518
Styles de manifold traditionnels (bride x bride et bride x NPT) et plaquette adaptés à une large gamme d'applications
Configuration avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs multivariable
Le manifold peut être assemblé en usine, soumis à un test d'étanchéité et étalonné pour une installation rapide
Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle
Documentation et schémas
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™