Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 1299

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter and 1299 Seal

Spécifications

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garantie
Garantie limitée à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART™, WirelessHART®, bus de données FOUNDATION™
Plage de mesure
Jusqu’à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
  • Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
  • Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
  • Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentation et schémas

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System