Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-4051SFA Annubar Flow Meter

Débitmètre Rosemount™ 4051SFA Annubar™

Product Description

Le débitmètre Rosemount 4051SFA Annubar est doté d’un tube Pitot moyenné, pour une précision de mesure optimale sur une large gamme de débits. Son capteur en T intègre une sonde thermométrique capable de collecter des mesures via un seul point d’insertion dans la conduite, tout en maintenant un profil réduit afin de diminuer la perte de pression permanente et d’optimiser les économies d’énergie. Doté d’une garantie de 20 ans et d’une stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie, le débitmètre Rosemount 4051SFA Annubar est conçu pour résister à des procédés intensifs et à des environnements difficiles. Sa connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance simplifiées, tout en augmentant la sécurité du personnel. De plus, des diagnostics avancés intégrés vous offrent de meilleurs aperçus pour que vous restiez informé.

Précision
Étendue de précision de 0,025 %
Garantie
Garantie limitée de 20 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/800 (étendue de mesure de 1/28)
Diamètre de ligne
50 à 2 440 mm (2 à 96 po)
Protocole de communication
Protocole 4-20 mA HART®
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar (1 000 inH2O) pour la pression différentielle
Jusqu’à 689,47 bar (10 000 psig) pour la pression relative
Jusqu’à 689,47 bar (10 000 psia) pour la pression absolue
Diagnostics
Intelligence du procédé, Ligne d’impulsion colmatée et diagnostic de l’intégrité de la boucle dédiés, Alertes de procédés étendus, Diagnostics de base
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Certifications/homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, zone dangereuse (voir description complète pour une liste exhaustive des certifications).
Constante de temps/réponse
< 50 ms

Caractéristiques

  • Grâce à la conception Annubar en T, la perte de charge non récupérable est très faible.
  • Les débitmètres sont fournis entièrement configurés et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide. L’absence de fuite a également été testée.
  • La zone de stagnation de la sonde est positionnée de façon à réduire le bruit et les imprécisions des mesures, et pour empêcher l’encrassement dû aux particules.
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure sécurité du personnel
  • L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus large, plus facile à lire et disponible en sept langues
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne
  • Garantie limitée de 20 ans, stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie
  • Temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
  • Plage de mesure de 1/800 réduisant le besoin en stockage pour les modèles uniques
  • Diagnostics complets, du procédé à la salle de commande
  • Connexion rapide et facile de l’appareil qui simplifie les rondes de l’opérateur
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.

Documentation et schémas