Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-4051SFC Orifice Plate Flow Meter

Débitmètre à orifice compact Rosemount™ 4051SFC

Product Description

Le débitmètre à orifice compact Rosemount 4051SFC est conçu avec une plaque à orifice compact ou une plaque de conception brevetée à 4 orifices. Ce débitmètre fournit des mesures pour la régulation en boucle fermée, la surveillance générale et les applications de comptage transactionnel. Il est disponible pour différents diamètres de ligne jusqu’à 300 mm (12 po). Doté d’une garantie de 20 ans et d’une stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie, le débitmètre à orifice compact Rosemount 4051SFC est conçu pour résister à des procédés intensifs et à des environnements difficiles. Sa connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance simplifiées et améliore la sécurité du personnel en leur évitant de se déplacer dans les zones dangereuses. Les diagnostics avancés intégrés offrent de meilleurs aperçus pour vous permettre de rester informé avant qu’il y ait un impact sur les opérations.

Précision
Étendue de précision de 0,025 %
Garantie
Garantie limitée de 20 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/800 (étendue de mesure de 1/28)
Diamètre de ligne
15 à 300 mm (0,5 à 12 po)
Protocole de communication
Protocole 4-20 mA HART®
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar (1 000 inH2O) pour la pression différentielle
Jusqu’à 689,47 bar (10 000 psig) pour la pression relative
Jusqu’à 689,47 bar (10 000 psia) pour la pression absolue
Diagnostics
Intelligence du procédé, Ligne d’impulsion colmatée et diagnostic de l’intégrité de la boucle dédiés, Alertes de procédés étendus, Diagnostics de base
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Certifications/homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, zone dangereuse (voir description complète pour une liste exhaustive des certifications).

Caractéristiques

  • La plaque à orifice compacte est disponible en diamètre de ligne de 15 à 30 mm (0,5 po à 12 po) pour la flexibilité d’application.
  • Les débitmètres sont fournis entièrement configurés et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide. L’absence de fuite a également été testée.
  • La technologie de débitmètre élimine tout point d’insertion superflu dans la conduite pour une solution intégrée en toute simplicité.
  • L’élément primaire inclut un mécanisme de centrage automatique en option, ce qui permet de simplifier l’installation.
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure sécurité du personnel
  • L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus large, plus facile à lire et disponible en sept langues
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne
  • Garantie limitée de 20 ans, stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie
  • Temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
  • Plage de mesure de 1/800 réduisant le besoin en stockage pour les modèles uniques
  • Diagnostics complets, du procédé à la salle de commande
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.

Documentation et schémas