Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Synchros Temperature Monitor

Moniteur de température Synchros™ Rosemount™

Product Description

Déverrouillez de nouveaux points de mesure de température pour la surveillance et la fiabilité, et gagnez en visibilité sur l’état de santé de vos équipements grâce au moniteur de température Synchros Rosemount. Cet appareil de surveillance de la température sans fil facile à utiliser mesure de manière fiable la température de surface ou ambiante à l’aide de votre réseau WirelessHART® nouveau ou existant. Augmentez vos données et vos analyses de mesure de température grâce à une solution simple, flexible et économique, vous permettant de planifier la maintenance de manière plus proactive et de réduire les tournées manuelles, pour des opérations plus sûres, plus fiables et optimisées.

Protocole de communication
WirelessHART®
Précision de mesure
± 1,0 °C (1,8 °F)
Plage de mesure
Mesures de surface : -40 à 110 °C (-40 à 230 °F)
Mesures ambiantes : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Montage
Support et montage pour tube
Fréquence de rafraîchissement
Configurable par l’utilisateur : de 1 à 60 minutes
Durée de vie du module d’alimentation
Jusqu’à 10 ans de durée de vie, remplaçable sur site
Type d’antenne
Antenne interne : PIRE maximum de 10 mW (10 dBm)
Certifications/homologations
Certifié pour zones dangereuses – voir la fiche technique pour la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Mesure la température ambiante ou de surface dans de nombreuses applications
  • Se monte directement sur la tuyauterie de procédé, sans couper ni modifier la configuration des conduites, pour mesurer la température de surface, offrant ainsi une installation simple et flexible
  • S’installe facilement et rapidement à l’aide du support de montage, pour permettre la surveillance de la température ambiante
  • Exploite la technologie WirelessHART pour une communication sécurisée, économique et offrant une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • S’intègre à l’application Plantweb Insight™ Asset View d’Emerson pour gérer vos appareils Synchros et configurer des alertes spécifiques à chaque équipement

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits