Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-Downhole Pressure and Temperature Gauges

Jauges de pression et de température en fond de puits Roxar

Product Description

Conçus pour une installation permanente dans les gisements de pétrole et de gaz, les capteurs de pression et de température en fond de puits Roxar se caractérisent par des mesures à cristaux de quartz pour un fonctionnement fiable dans les conditions de puits les plus extrêmes. Ces capteurs transmettent continuellement des données numérisées de pression et de température à la surface, à partir de tout emplacement du gisement, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées tout au long de la durée de vie du puits.

Plage de température
20 à 225 °C (86 à 437 °F)
Gamme de pression d’étalonnage standard
15 à 15 000 bar
Max. Pression de service
Pression de service maximale : 1 724 bar (25 000 psi)
Précision
Précision de la pression : 0,02 % de la pleine échelle
Précision de la mesure de la température initiale : < ±0,18 °F
Type de mesure
Type de mesure : capteurs à triples quartz
Matériaux de construction
Matériau des pièces en contact avec le procédé : Inconel 718 et Inconel 625+
Type of Gauge
Single, Dual and Triple gauge

Caractéristiques

  • Une mesure bien supérieure aux limites de la jauge électronique hybride avec une technologie silicone sur isolant (SOI) indique jusqu’à 225 °C (437 °F)
  • Assure une précision de lecture à long terme de la mesure de la température en fond de puits avec les mesures de cristal de quartz
  • Déploiement souple pour les puits de production, d’injection et d’observation, et dans les puits intelligents multi-zones très complexes
  • Repose sur les supports de jauge de fond de puits adaptés spécifiquement à la gamme de sondes de température et de pression en fond de puits d’Emerson
  • Installé avec un câble de ligne d’impulsion encapsulé (TEC) simple, en utilisant également la technologie TEC à paires torsadées pour une longue portée et pour créer un circuit entièrement isolé dans des puits soumis à un bruit électrique (applications ESP).
  • Installé avec un câble de ligne d’impulsion encapsulé (TEC) simple, en utilisant également la technologie TEC à paires torsadées pour une longue portée et pour créer un circuit entièrement isolé dans des puits soumis à un bruit électrique (applications ESP).

Documentation et schémas