Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P000824

Soupape de sûreté et de décharge Sempell série Mini­S

Product Description

Soupape de sûreté à ressort avec brides et mécanismes basse pression• Soumise à des essais types pour un usage dans des applications de vapeur, gaz et liquides (TÜV-SV-11-972)• Soumise à des essais types conformes aux normes ASME

Caractéristiques

  • Action instantanée
  • Stabilité fonctionnelle grâce au levage mécanique
  • Contre-pression élevée admissible
  • Un seul modèle pour la vapeur, les gaz et les liquides
  • Ensemble à ressort auto-aligneur
  • Compression par ressort à faible frottement
  • Maintenance réduite
  • Soft seat options for superior seat tightness
Size Inlet
DN 15 - 25 NPS ½" - NPS 1"
Pressure rating
PN 10 - 40 Class 150 - 300
Temperature range
-200°C - + 200°C -300°F - +300°F
Set pressure
0.5 bar - 52 bar
Orifice Diameter
14 mm
Design
Flanges and threads according to DIN, BS and ASME
Body material
1.0619 / A216 WCB 1.4408 / A351 CF8M
Accessories
soft seat, lifting lever, test gag, reinforced bellows

Documentation et schémas