Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tartarini-P-RP10

Détendeurs à charge pneumatique type RP/10 de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs de type RP/10 sont normalement utilisés dans les stations de régulation utilisant du gaz comprimé à haute pression en bouteilles. ils peuvent également être utilisés dans les fours de petite taille à pression de gaz moyenne des usines de céramiques et de produits chimiques et pharmaceutiques. Le type RP/10 est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé dans la catégorie I.

Diamètre du corps et type de raccordement
3/4" x 1" BSP
Pression admissible
220 bar / 3 191 psig
Plage de pression d'entrée
1 to 220 bar / 14,5 à 3 191 psig
Plage de pression
0,5 à 30 bar / 7 à 435 psig
Classe de précision
Jusqu'à ±5 %
Limites de température
En service : -10 à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Disque de vanne équilibrée
  • Étanchéité parfaite à zéro livraison
  • Soupapes de sûreté à ressort intégré