Le RAF est un système d’automatisation des stations de gaz naturel, qui permet un contrôle automatisé de tout type de station de gaz sans intervention d’un opérateur sur le terrain. Le système consiste en un panneau de commande, intégrant un logiciel d’exploitation Emerson et un écran tactile de 7 po, qui actionne des boucles de régulation automatisées par l’intermédiaire d’un actionneur dédié intégré dans les détendeurs actifs d’un PRMS de gaz naturel (station de régulation et de mesure de la pression). La RAF peut être facilement intégrée à n’importe quel système prMS existant qui ne nécessite que de modifier les lignes de détection existantes. Le RAF peut être facilement connecté, pour communiquer par le biais de RTU existants ou d’autres contrôleurs, via le protocole Modbus RTU/TCP, aux systèmes SCADA existants. Une interface de serveur Web intégrée est également disponible.